Geräteklemme - GE 35/2-B - 2701569

Geräteklemme, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, Breite: 34,8 mm, Höhe: 44,9 mm, Farbe: grau, Montageart: direktes Anschrauben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Montage mit zwei Schrauben pro Block
  • Fingersicherer Berührschutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701569
Verpackungseinheit 25 Stk
Verkaufsschlüssel BE1265 -
Mindestbestellmenge 25 Stk
Katalogseite Seite 561 (C_1_2017)
GTIN 4046356182379
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 130,200 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen