Touch-Panel - WP 06T/XC - 2701555

Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 Farben, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: MicroBrowser. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kurze Inbetriebnahmezeit
  • Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
  • Neutrale Front
  • UV-Beständigkeit
  • Erweiterter Temperatur Bereich -20 °C bis +70°C
  • Hohe Schutzart: IP67 (frontseitig)
  • Hohe Abriebfestigkeit der Front
  • Hohe chemische Verträglichkeit (Glas-Touch)
  • Sonnenlichtlesbares Display
  • Einfacher Gerätetausch - Das Visualisierungs-Projekt ist auf der SPS gespeichert
  • Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701555
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 121 (C-8-2013)
GTIN 4046356784610
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen