Dezentrales I/O-Gerät - AXL E S3 DI16 M12 6M - 2701549

Axioline E, Digitaleingabegerät, Sercos, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Axioline E-Gerät ist für den Einsatz innerhalb eines Sercos® Netzwerks vorgesehen.
Es dient zur Erfassung digitaler Signale.
Das Gerät ist für den Einsatz im Anlagenbau konzipiert.
Es ist für den schaltschranklosen Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen geeignet.
Das Axioline E-Gerät kann z. B. an Werkzeugplattformen, direkt an Schweißrobotern oder in der Fördertechnik eingesetzt werden.

Ihre Vorteile

  • Anschluss an das Sercos Netzwerk mit M12-Steckverbindern (D-kodiert)
  • Übertragungsrate 100 MBit/s bei einer minimalen Zyk-
    luszeit von 250 µs
  • Anschluss digitaler Sensoren mit M12-Steckverbindern (A-kodiert)
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
  • Schutzart IP65/67
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701549
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNI7PC -
Katalogseite Seite 200 (C_6_2017)
GTIN 4046356763967
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 703,000 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen