Dezentrales I/O-Gerät - AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6M - 2701507

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, PROFIBUS DP, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Axioline E-Gerät ist für den Einsatz innerhalb eines PROFIBUS-Netzwerks vorgesehen.
Es dient zur Erfassung und Ausgabe digitaler Signale.
Das Gerät ist für den Einsatz im Anlagenbau konzipiert.
Es ist für den schaltschranklosen Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen geeignet.
Das Axioline E-Gerät kann z. B. an Werkzeugplattformen, direkt an Schweißrobotern oder in der Fördertechnik eingesetzt werden.

Ihre Vorteile

  • Anschluss an PROFIBUS DP
    mit M12-Steckverbindern (B-kodiert)
  • Baudrate bis 12 MBaud (Automatische Baudratenerkennung)
  • Anschluss digitaler Sensoren und Aktoren mit M12-Steckverbindern (A-kodiert)
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
  • Schutzart IP65/67
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701507
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNI7P2 -
Katalogseite Seite 203 (C_6_2017)
GTIN 4046356763592
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 726,300 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen