Dezentrales I/O-Gerät - AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P - 2701495

Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, EtherNet/IP™, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Kunststoffgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Axioline E-Gerät ist für den Einsatz innerhalb eines EtherNet/IP™-Netzwerks vorgesehen.
Es dient zur Erfassung und Ausgabe digitaler Signale.

Ihre Vorteile

  • Anschluss an das Ethernet/IP-Netzwerk mit M12-Steckverbindern (D-kodiert)
  • Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s
  • Anschluss digitaler Sensoren und Aktoren mit M12-Steckverbindern (A-kodiert)
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
  • Schutzart IP65/67
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701495
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNI7DD -
Katalogseite Seite 195 (C_6_2017)
GTIN 4046356763493
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 547,700 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen