Schaltkasten - FL RUGGED BOX OMNI-2 - 2701439

Schaltkasten-Set zum Aufbau von Funksystemen für Industrie-Anwendungen, incl. drei direkt aufschraubbaren Rundstrahl-Antennen 2,4 / 5 GHz, IP66, mit Tragschiene, Stopfen und Verschraubungen, mit Netzteil 100 ... 240 V, ohne Geräte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701439
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 478 (C-6-2017)
GTIN 4046356752190
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.783,900 g
Zolltarifnummer 85177000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen