Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7008-EIP - 2701418

Managed Switch 7000, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, EtherNet/IP™

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP Client, DHCP Server (pool-basiert und port-basiert), DHCP Option 82
  • VLANs
  • RSTP mit schneller Umschaltung
  • -40 °C ... 70 °C Umgebungstemperatur
  • Schmale Bauform
  • Web-based Management, SNMP
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701418
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNN122 -
Katalogseite Seite 418 (C_6_2017)
GTIN 4046356749732
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 900,000 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen