Panel-PC - BL PPC 7000 - 2701398

Darstellung eines 15"-Displays

Industrie-Panel-PC (PPC) in Schutzart IP65 mit resistivem Touchscreen und energieeffizientem Intel® Core™ i7 Prozessor. Option für Massenspeicher im HDD- und SSD-Format.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der konfigurierbare Panel-PC Basicline PPC 7000 verfügt über einen Intel® Core™ i7-3555LE-Prozessor, der aufgrund seiner hohen Rechen- und Grafikleistung zum Einsatz kommt. Aufgrund der robusten Ausführung und der zahlreichen I/O-Möglichkeiten lässt sich der BL PPC 7000 in vielen verschiedenen Anwendungen einsetzen. Die drei integrierten COM-Ports ermöglichen den Anschluss an ältere RS-232-Geräte. Einer der COM-Ports kann auch für das RS-422-Protokoll oder RS-485-Protokoll konfiguriert werden. Im Gegensatz zum konfigurierbaren BL PPC 7000 ist bei den folgenden vorkonfigurierten Geräten die Grundkonfiguration bereits vorgegeben: Der BL PPC15 7000 besitzt einen 15-Zoll-Touchscreen und der BL PPC 17 7000 einen 17-Zoll-Touchscreen. Beide Modelle sind mit 4 GB RAM ausgestattet und können mit einer CF-Karte, HDD oder SSD bestückt werden.

Ihre Vorteile

  • Leistungsstarker Intel®- Core™ i7-Prozessor
  • Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
  • Drei COM-Ports

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701398
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356826419
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11.110,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen