Panel-PC - BL PPC17 7000 - 2701396

Darstellung eines 15"-Displays

17"-Industrie-Panel-PC in Schutzart IP65 mit resistivem Touchscreen. Leistungsstarker Intel® Core™ i7-Prozessor mit 4 GB Arbeitsspeicher. Der Massenspeicher ist nachrüstbar.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Panel-PC Basicline PPC17 7000 verfügt über einen Intel® Core™ i7-3555LE, der aufgrund seiner hohen Rechen- und Grafikleistung zum Einsatz kommt. Aufgrund der robusten Ausführung und der I/O-Möglichkeiten lässt sich der BL PPC17 7000 in vielen verschiedenen Anwendungen einsetzen. Die drei integrierten COM-Ports ermöglichen den Anschluss an ältere RS-232-Geräte. Einer der COM-Ports kann auch für das RS-422- bzw. RS-485-Protokoll konfiguriert werden. Der BL PPC17 7000 besitzt einen 17-Zoll-Touchscreen. Das Modell ist mit 4GB RAM ausgestattet (bis zu 16GB können installiert werden) und kann mit einer CF-Karte als HDD oder SSD bestückt werden.

Ihre Vorteile

  • Leistungsstarker Intel® Core™ i7-3555LE-Prozessor
  • Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
  • Drei COM-Ports

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701396
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRBABB -
Katalogseite Seite 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356812917
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,800 kg
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen