Panel-PC - BL PPC15 7000 - 2701395

15"-Industrie-Panel-PC in Schutzart IP65 mit resistivem Touchscreen. Leistungsstarker Intel® Core™ i7-Prozessor mit 4 GB Arbeitsspeicher. Der Massenspeicher ist nachrüstbar.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der konfigurierbare Panel-PC BL PPC 7000 verfügt über einen Intel® Core™ i7-3555LE-Prozessor, der aufgrund seiner Rechen- und Grafikleistung sowie seiner Energieeffizienz zum Einsatz kommt. Aufgrund der robusten Ausführung und der I/O-Möglichkeiten lässt sich der BL PPC 7000 in vielen verschiedenen Anwendungen einsetzen. Die drei integrierten COM-Ports ermöglichen den Anschluss an ältere RS-232-Geräte. Einer der COM-Ports kann auch für das RS-422-Protokoll bzw. RS-485-Protokoll konfiguriert werden. Im Gegensatz zum konfigurierbaren BL PPC 7000 ist bei den folgenden vorkonfigurierten Geräten die Grundkonfiguration bereits vorgegeben: Der BL PPC15 7000 besitzt einen 15-Zoll-Touchscreen und der BL PPC 17 7000 einen 17-Zoll-Touchscreen. Beide Modelle sind mit 4 GB RAM ausgestattet (bis zu 16 GB können hinzugefügt werden) und können mit einer CF-Karte als HDD oder SDD bestückt werden.

Ihre Vorteile

  • Leistungsstarker Intel®- Core™ i7-Prozessor
  • Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
  • Drei COM-Ports

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701395
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRBABB -
Katalogseite Seite 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356812900
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,500 kg
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen