Panel-PC - BL PPC17 3000 - 2701394

Darstellung eines 15"-Displays

17"-Industrie-Panel-PC in Schutzart IP65 mit resistivem Touchscreen. Energieeffizienter Intel® Celeron® Dual Core-Prozessor. Der Massenspeicher ist nachrüstbar.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Basicline 3000 ist ein PC der einen Dual core Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz Prozessor nutzt. Dieser zeichnet sich aus durch seine Ausgewogenheit in Rechenleistung, Graphikleistung und Energieeffizienz. Das robuste Design und die I/O-Kapazität machen den BL PPC17 3000 zu einem Produkt, für ein breites Anwendungsspektrum genutzt werden kann. Die drei eingebauten COM-Ports ermöglichen Verbindungen zu älteren RS-232-Geräten. Eine COM-Port kann auch für RS-422 oder RS-485 Protokolle konfiguriert werden. Der BL PPC17 3000 verfügt über einen 17"-Touchscreen. Der BL PPC17 3000 ist ausgestattet mit 4 GB RAM (bis zu 16 GB können installiert werden) und ist geeignet für die Installation einer CF-Karte, HDD oder SSD.

Ihre Vorteile

  • Leistungsstarker und effizienter Intel® Celeron® Dual-Core-Prozessor
  • Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
  • Drei COM-Ports

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701394
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRBABB -
Katalogseite Seite 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356812894
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,800 kg
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen