Buskoppler - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2701388

Inline XC, Buskoppler, Modbus/TCP (UDP), RJ45-Buchse, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Buskoppler mit integrierten I/Os ist zum Einsatz innerhalb eines Modbus/TCP (UDP)-Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Inline-I/O-System dar.
An den Buskoppler können Sie bis zu 61 Inline-Teilnehmer anreihen.
Der Buskoppler unterstützt maximal 16 PCP-Teilnehmer.

Ihre Vorteile

  • 2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
  • Autonegotiation
  • Autocrossing
  • Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s
  • Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s)
  • 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge onboard
  • Datenaustausch über OPC-Server möglich
  • Software-Schnittstellen für den Zugriff über TCP/IP: Device Driver Interface (DDI), High Level Language Fieldbus Interface (HFI)
  • Web-based Management
  • Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
  • Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
  • Lackierte Leiterplatten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701388
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNI11B -
Katalogseite Seite 168 (C_8_2015)
GTIN 4046356743709
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 349,000 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen