Industrie-PC - VL IPC P7000 - 2701127

Abbildung ähnlich

Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP65 oder Box-PC (BPC) mit Schutzart IP20 mit Intel® Core™ i7 Prozessor. 2 GB bis 8 GB Arbeitsspeicher. Datenspeicheroptionen im HDD-, SSD- und CompactFlash® (CF)-Format. Mit verschiedenen Betriebssystemen erhältlich.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Valueline® P7000-Industriecomputer mit Konfigurationsoptionen. Die Wahlmöglichkeiten beinhalten den Prozessor, das Display, die Datenspeicherung, das RAM, die CompactFlash®-Karte und die Montagemethoden.

Ihre Vorteile

  • Konfigurierbar als Panel-PC (PPC) oder Box-PC (BPC)
  • Lüfterlose Ausführung für industrielle Anwendungen verfügbar
  • Leistungsstarker Intel® Core™ i7-Prozessor
  • Panel-PC (PPC): IP65 auf der Frontseite und IP20 auf der Rückseite
  • Box-PC (BPC): IP20
  • Umgebungstemperatur im Betrieb von 0 °C bis 45 °C
  • Wand-, seitliche oder Frontplattenmontage
  • Touchscreens von 12 Zoll bis 24 Zoll

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701127
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 117 (C-8-2015)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.400,000 g
Zolltarifnummer 84715000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen