An error occured while your request was computed

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die PROFINET-Motorstarter werden als dezentraler Motorstarter mit Schutzart IP67 ausgeführt und übernehmen einfache Antriebsaufgaben. Die Motorstarter bieten einen Anschluss zur Netz- und Weiterführung, sowie einen oder zwei Anschlüsse für einen 3-phasigen Asynchronmotor.

Ein kompletter Motorstarter besteht aus drei Artikeln: Motorschalter, Gehäuseunterteil, Pg-Verschraubung (siehe Zubehör).

- 2 integrierte CONTACTRON Hybrid-Motorstarter mit 1,1 kW
- Unterstützte Protokolle: SNMPv2, TFTP, PROFINET und LLDP
- 2 Ethernet Anschlüsse
- 10 digitale Eingänge (M12-Buchsen)
- 4 digitale Ausgänge (M12-Buchsen)
- Edelstahlgehäuse in Schutzart IP65/IP67

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701007
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 50 (C-5-2017)
GTIN 4046356714341
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.136,000 g
Zolltarifnummer 85371098
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen