Touch-Panel - TP 3121T MPI - 2700923

Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: MPI)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
  • Kurze Inbetriebnahmezeit
  • Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
  • Display in Größen von 14,5 cm (5,7") bis 30,7 cm (12,1") verfügbar
  • Mit externer CF-Card erweiterbar
  • Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700923
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585651
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.330,000 g
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen