Touch-Panel - TP 3105T - 2700916

Touch-Panel mit 26,4 cm / 10,4"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  65536 Farben , Xscale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
  • Kurze Inbetriebnahmezeit
  • Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
  • Display in Größen von 14,5 cm (5,7") bis 30,7 cm (12") verfügbar
  • Mit externer CF-Card erweiterbar
  • Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700916
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585583
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.900,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen