Stecker-Set - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

Steckerset, bestehend aus vier Inline-Steckern mit integrierter Entladeelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Steckerset, bestehend aus vier Inline-Steckern mit integrierter Entladeelektronik.
Es optimiert die Diagnosemöglichkeiten und die Fehleraufdeckung Ihrer Sicherheitsapplikation wenn Sie externe kapazitive Lasten oder Leitungskapazitäten an den Ausgängen des PSDO betreiben.
Bei der Verwendung dieser Steckersets verkürzt sich die typische Entladezeit (toff ) bei 3,3 µF / 24 V auf ca. 400 µs (30 V, toff ca. 600 µs) pro Kanal.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700721
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 299 (C-6-2017)
GTIN 4046356651066
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 134,700 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen