Basiseinheit - NLC-055-012D-08I-04QRD-05A - 2700486

Nanoline-Basiseinheit 12 V DC. Ausgestattet mit 8 digitalen Eingängen, 2 analogen Eingängen (0...10 V) und 4 Relaisausgangskanälen. Weitere I/O-Kanäle können über maximal 3 I/O-Erweiterungsmodule hinzugefügt werden. Optionale Kommunikationsmodule ermöglichen einen Netzwerkanschluss oder einen seriellen Anschluss. Ein optionales Bediengerät stellt eine Benutzeroberfläche zur Verfügung. Die Programmierung erfolgt über den nanoNavigator.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700486
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 461 (C-8-2015)
GTIN 4046356646543
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 364,600 g
Zolltarifnummer 85371098
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen