Dezentrales I/O-Gerät - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Aktors, 4 mA ... 20 mA, M12-Schnellanschlusstechnik, gewinkelte Ausführung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gewinkelte Ausführung
  • 1 IO-Link-Schnittstelle
  • 1 analoger Ausgang
  • Anschluss des Aktors in 3-Leitertechnik
  • Strombereich: 4 mA ... 20 mA
  • Anschlüsse von IO-Link und Aktor über M12-Steckverbinder
  • FE-Anschluss zur lokalen Anbindung an die Funktionserde
  • Versorgung der Modulelektronik und des Aktors über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters
  • Diagnoseanzeige
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700282
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 205 (C-6-2017)
GTIN 4046356782609
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 34,000 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen