Buskoppler - ILB S3 24 DI8 DO4 AO2 INC-IN2 - 2700174

Sercos III-Modul in Inline Block-Bauform zur Positionsregelung oder -steuerung von zwei Antriebsachsen, ermöglicht je Achse den Anschluss eines Antriebsreglers (mit +/-10-V-Signal), eines Positionsgebers (mit Inkrementalsignal) und der zugehörigen Endlagen- und Referenzschalter

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Sercos III-Modul in Inline Block-Bauform übernimmt die Positionsregelung oder -steuerung von zwei Antriebsachsen. Je Achse kann ein Antriebsregler (mittels dem +/-10-V-Signal) und ein Positionsgeber (mittels dem Inkrementalsignal) zusammen mit den digitalen I/Os für Endlagen- und Referenzschalter angeschlossen werden. Das Modul ist somit für die Integration von Bewegungsfunktionen in Sercos-Systeme geeignet, für die keine Ansteuerelektronik mit integrierter Sercos III-Schnittstelle zur Verfügung steht. Das können Servoventile für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder, Antriebsverstärker für elektrische Kleinleistungsmotoren oder einfache Frequenzumrichter sein. Damit können auch Achssysteme ohne direkte Sercos III-Schnittstelle in Echtzeit an SPS- oder Motion Control-Steuerungen gekoppelt werden, die auf Sercos III basieren.

Generelle Funktionen:

Busschnittstelle nach Sercos III-Spezifikationsstand V1.1.2, gemäß Sercos III Roadmap zum 28.11.2008.
Sercos III-Gerätemodell
Sercos III-Kommunikationsmodell
Sercos III-Parametermodell

Funktionsprofile FSP-IO und FSP-Drives

Es stehen folgende Antriebsfunktionen zur Verfügung:
Lageregler
Drehzahlregler
Nockenschaltwerk
Referenzierfunktion
Messtasterfunktion



Signalanschlüsse:

Das Modul ist mit den folgenden Ein-/Ausgängen ausgestattet:
2x Analogausgang (+/-10 V)
2x Inkrementalgebereingang
8x Digitaleingang
4 x Digitalausgang

Ihre Vorteile

  • Messtasterfunktion
  • Lageregler
  • Drehzahlregler
  • Referenzfahrt
  • Punkt-zu-Punkt-Positioniersteuerung
  • Nockenschaltwerk
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700174
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 188 (C-6-2017)
GTIN 4046356495677
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 405,000 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen