Optisches Element - PSD-S OE LED RFL CL - 2700130

LED-Zufallsblitzlicht-Element, 24 V DC, klar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser Elementwechsel
  • Hohe Leucht- und Farbintensität
  • Beliebig kombinierbar
  • LED-Lebensdauer mind. 50.000 h
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Zufallsblitzlicht beugt Gewöhnungseffekt vor
  • Schutzart IP65

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700130
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 501 (C-6-2017)
GTIN 4046356491235
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 82,500 g
Zolltarifnummer 85318070
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen