Optisches Element - PSD-S OE GN - 2700097

Dauerlichtelement, 12 bis 240 V AC/DC, grün, ohne Glühlampe

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser Lampenwechsel
  • Werkzeugloser Elementwechsel
  • Beliebig kombinierbar
  • Hohe Leucht- und Farbintensität
  • Schutzart IP65

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700097
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 343 (C-8-2013)
GTIN 4046356490993
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 55,000 g
Zolltarifnummer 85318095
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen