Steuerung - ILC 191 ME/INC - 2700075

Inline-Controller mit integrierter Puls-Richtungs-/PWM-Schnittstelle, RS-485/422, schnellen Zählern und Inkrementalwertgeber-Eingängen, Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die modulare Kleinsteuerung ILC 191 ME/INC für das Inline-I/O-System bildet das Kernstück von Easy Automation. Die neue ILC 1X1 Serie zeichnet sich durch die Unterstützung von den ethernetbasierten Protokollen Modbus/TCP und PROFINET aus. Neu ist die Unterstützung einer optionalen SD-Karte. Die Steuerung verfügt bereits über 8 digitale Ein- und 4 Ausgänge, über eine zweikanalige Puls-Richtungs-/PWM-Schnittstelle, über jeweils eine integrierte RS-232-, RS-485/422-Schnittstelle, über einen zweikanaligen schnellen Zähler mit einer Grenzfrequenz von bis zu 200 kHz und über zwei Inkrementalgebereingänge für asymmetrische Inkrementalgeber.

Ihre Vorteile

  • Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
  • Modbus/TCP-Client
  • PROFINET-Device
  • Großer Programm- und Datenspeicher (1024kByte/1024kByte)
  • Modbus/TCP-Server-Server
  • HTML 5
  • Kostenfreies Engineering mit PC Worx Express (IEC 61131-3)
  • Integrierte Puls- / Richtungs- / PWM-Schnittstelle
  • Integrierte RS-485/422-Schnittstelle
  • Integrierte schnelle Zähler und Inkrementalgebereingänge
  • Webserver, FTP-Server und Flash File-System
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700075
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 82 (C-6-2017)
GTIN 4046356479103
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 450,000 g
Zolltarifnummer 85371091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen