Elektronikgehäuse - ME 12,5 OT-MSTBO RD - 2697563

Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: rot, Breite: 12,5 mm, Höhe: 38,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2697563
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356012195
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,730 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen