Elektronikgehäuse - ME 35 UT/FE BUS/10 BK - 2695691

Einbaugehäuse, Unterteil, Farbe: schwarz, Breite: 35 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 10

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2695691
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 250 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356479202
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 62,700 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen