Touch-Panel - TPM 3043 - 2404516

Maritim-Touch-Panel mit 10,92 cm / 4,3"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 Farben, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+ / Movicon™ / MicroBrowser. (Bussystem: ohne / DualCAN)

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Licht absorbierende Frontplatten
  • Dimmbare Hintergrundbeleuchtung
  • Bescheinigung über Kompassschutzabstand nach DIN EN 60945
  • Akustische Warnung durch integrierte Hupe
  • Flexible Kommunikation, auch zu Fremdsystemen
  • Potenzialfreier Ausgang für externe Signalgeber

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2404516
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 48 (C-6-2017)
Zolltarifnummer 84714100

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen