Panel-PC - OPC 6015 W7 02 - 2404390

Abbildung ähnlich

Panel-PC mit 38,1 cm / 15"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  16,2 Mio. Farben , Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz,  1x COM (RS-232),  4x USB 2.0 (1x USB frontseitig mit Abdeckung IP65 (per Software deaktivierbar)),  2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows® 7 Professional for Embedded Systems, English und Anwendersoftware: ohne Anwendersoftware.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2404390
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626371634
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.000,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen