neu

Touch-Panel - TP 3043W/WT - 2404286

Abbildung ähnlich

Rugged-Touch-Panel mit 10,92 cm / 4,3"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 480 x 272 Pixel, Schutzart: IP67 (Front), erweitertem Temperaturbereich, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware Visu+.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sonnenlichtlesbares Display
  • Bedienbar mit Arbeitshandschuhen
  • Beständig gegen UV- und IR-Strahlung
  • Beständig gegen Umwelteinflüsse, wie Salznebel, Termiten und Chemikalien
  • Witterungsbeständig dank IP67

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2404286
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCACC -
Katalogseite Seite 45 (C_6_2017)
GTIN 4055626381985
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 550,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen