Schaltgerätekombination - SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 - 2403683

Abbildung ähnlich

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC inkl. Inline Fuse zum Anschluss von bis zu 32 Strings. Mit Freischalter, Überspannungsschutz Typ 1/2 und Monitoringsystem. Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Anwendungsorientierte Analyse und Beratung
  • Optimale Positionierung des Überspannungsschutzes
  • Verwendung bester Verbindungstechnologien und geeigneter Komponenten
  • Langlebiger und fehlerfreier Betrieb dank umfangreich getesteter Lösungen
  • Maßgeschneidert für jede Kundenanforderung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2403683
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626314785
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22.220,000 g
Zolltarifnummer 85363090
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen