Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programmspeicher (SD-Karte) mit Lizenz-Key und Emlog-Applikation, zur Verwendung mit einem Inline-Controller ILC 191 ME/AN. Die Emlog-Applikation dient zur Auslesung von Messgeräten über Impulse, Analogwerte, Modbus/RTU. Mit der webbasierten Oberfläche können die Kanäle/Geräte und die Anbindung an ein übergeordnetes System konfiguriert werden.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Programm- und Konfigurationsspeicher mit Anwenderprogramm EMLOG:

• komplette Konfiguration und Inbetriebnahme über integrierte Weboberfläche (HTML 5)
• max. 24 Impulseingänge
• max. 8 Analogeingänge zur Erfassung von Analogsignalen oder Temperaturen mit Widerstandsthermometern
• Ankopplung von max. 10 Geräten vom Typ EMpro oder bis zu 5 benutzerdefinierten Modbus/RTU-Slaves
• Ankopplung von max. 10 Inline-Leistungsmessklemmen IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• Ankopplung von max. 30 Energiezählern mit M-Bus-Schnittstelle nach DIN EN 13757 (mit Einschänkungen)
• Weiterleitung der Daten an ein Managementsystem über SQL-Server, OPC, Modbus/TCP und CSV-Datei

Ihre Vorteile

  • Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, mit Lizenz-Key und Anwenderprogramm zur Auslesung von Messgeräten
  • Komplette Konfiguration und Inbetriebnahme über integrierte Weboberfläche (HTML 5)
  • Max. 24 Impulseingänge (mit IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Weiterleitung der Daten an ein Managementsystem über SQL-Server, OPC, Modbus/TCP und CSV-Datei
  • max. 10 EMpro EEM-MA250/400/600 Energiemessgeräte
  • Max. 8 Analogeingänge (mit IB IL AI 2/SF-PAC oder IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
  • max. 10 Leistungsmessklemmen (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Max. 30 Energiezähler mit M-Bus-Schnittstelle
  • Benötigter Artikel: ILC 191 ME/AN , Art. Nr. 2700074
  • Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS
  • Lizenz-Key für Anwenderprogramm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2403484
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRAAZA -
Katalogseite Seite 214 (C_5_2017)
GTIN 4055626299174
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,500 g
Zolltarifnummer 85235190
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen