LED-Leuchte - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

LED-Leuchte, 230 V AC, Farbtemperatur 5000 K, Länge 362 mm, QUICKON-Anschluss, Leuchtengehäuse: Kunststoff, gerichtetes Licht (oben/unten), geeignet für die Serienschaltung mehrerer Leuchten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Schlagfestigkeit IK-Code 06
  • Farbtemperatur 5000 K
  • Schutzart IP67
  • LED-Technik

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2403122
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRGAAC -
Katalogseite Seite 495 (C_6_2017)
GTIN 4055626258096
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 819,000 g
Zolltarifnummer 94054099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen