Schaltgerätekombination - OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 - 2403109

Bild zeigt Artikel mit demontiertem Deckel

WLAN Access Point für explosionsgefährdete Bereiche als Komplettlösung im GFK-Gehäuse mit universeller Spannungsversorgung AC 100...240 V und Antennensystem. Einsetzbar in ATEX Zone 2 (ATEX Ex II 3G)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 ist eine Schaltgerätekombination für den Einsatz in der ATEX Zone 2, bestehend aus einem Ex e Polyestergehäuse mit separat bescheinigten Ex-Einbauteilen und Kabeleinführungen. Die Schaltgerätekombination kann als WLAN Access Point, Repeater oder Client eingesetzt werden und ermöglicht den Anschluss von zwei Ethernet-Datenleitungen per RJ45-Stecker.

Ihre Vorteile

  • Höchste Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2
  • Einfach und zuverlässig industrielle WLAN-Netzwerke aufbauen - mit intuitiven Planungs- und Konfigurationskonzepten
  • Besonders sicher durch aktuelle Security-Standards und Verschlüsselung
  • Räumlich flexibel dank Reichweiten bis zu einigen hundert Metern
  • Geeignet für den Einsatz im Outdoor-Bereich dank Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit integrierten Antennen
  • Einfache Installation durch integriertes Netzteil für Versorgungen mit 100 V AC ... 240 V AC

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2403109
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626261041
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7.000,000 g
Zolltarifnummer 85176200
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen