Touch-Panel - TP 5150S - 2403106

Touch-Panel mit 38,1 cm / 15"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 16,2 Mio. Farben, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
  • LC-Display mit resistivem Touchscreen
  • Energieeffiziente Intel® ATOM™-Prozessoren
  • Drei COM-Ports
  • Lüfterloses Design
  • Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2403106
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCABC -
GTIN 4055626247915
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,100 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen