Software - VISU+ 2 RT-D 1024 AD - 2403028

Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm Dispatcher mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 1024 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
  • Steuerungsankopplung mit OPC und 2 direkten Treibern
  • Direkte Treiberankopplung an Steuerungen, z. B. an Siemens S7 oder mittels Modbus/TCP und Modbus/RTU
  • Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
  • Skripte in VBA und IL erstellbar
  • Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
  • Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
  • Zugriffsschutz mit Benutzermanagement
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2403028
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRDAAB -
GTIN 4055626224398
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 81,000 g
Zolltarifnummer 85234910
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen