Tablet-PC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

Abbildung ähnlich

Tablet-PC mit 33,8 cm / 13,3"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv, Zehn-Punkt-Bedienung), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 USB 3.0-Anschlüsse, 1x USB 3.0 vertieft, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (Bussystem:)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Optimale Leistung für jeden Einsatz durch Intel® Celeron®- und Intel® Core™-Prozessoren
  • Stabile Verbindungen über WLAN und Bluetooth
  • Großflächige Visualisierung durch 13,3“-Display mit Full-HD-Auflösung
  • Durchgängig mobil arbeiten dank Akkutausch im laufenden Betrieb
  • Solide und bewährte Handhabung durch geschlossenen Monocoque-Rahmen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2402959
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRBBAF -
Katalogseite Seite 41 (C_6_2017)
GTIN 4055626176994
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,200 kg
Zolltarifnummer 84713000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen