Puffermodul - PC-PWR-FLTR-1 - 2402832

Der PC-PWR-FLTR-1 puffert die eingehende Leistung, bis die Betriebsspannung erreicht ist. Für den Einsatz mit 24 V DC-Spannungsquellen mit Anstiegszeiten von über 100 ms bei max. 4 A.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2402832
Verpackungseinheit 1 Stk
GTIN 4055626157177
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 240,000 g
Zolltarifnummer 84718000
Herkunftsland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen