Schaltgerätekombination - SOL-SC-WEATHER-STN - 2402797

Universelle Wetterstation zur Erfassung von bis zu elf Meteosignalen. Die Datenübertragung zum SCADA-System erfolgt nach Bedarf über Modbus, PROFINET oder SunSpec® via Ethernet. Die Parametrierung erfolgt einfach ohne Software über den Webbrowser.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Unterstützung der marktüblichen Wettersensoren dank Standardein- und -ausgängen
  • Geeignet für extreme Temperaturen durch vorgesehene Sensorheizung
  • Bereitstellung der erfassten Sensordaten wahlweise über Modbus gemäß SunSpec®, OPC UA und PROFINET
  • Einfache Inbetriebnahme dank Parametrierung der Sensoren über Webinterface

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2402797
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626171470
Zolltarifnummer 90303380
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen