Signalleuchte - CSD-SL 300 BU - 2402723

LED-Signalleuchte, 24 V DC, blau, Kommunikationsschnittstelle

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Mit den Signalleuchten für den maritimen Einsatz betreiben Sie zuverlässige und energieeffiziente Lichtsignalanlagen wie z. B. Schleusen.
Für die Überwachungsfunktionen werden ausschließlich Komponenten verwendet, die dem Industriestandard entsprechen.
Der LED-Signalstrahler 300 ist in verschiedenen Lichtfarben entsprechend wichtiger Standards (zum Beispiel IALA Empfehlung E200-1 und CIE 1931) erhältlich. Er ist entsprechend der Applikation mit den Steuerungen von Phoenix Contact kompatibel und programmierbar.
Über die Feldbuskommunikation stehen dem Anwender zahlreiche Diagnose- und Statusinformationen zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Entwickelt nach EN 12966-1, IALA-Empfehlung E200-1 und CIE 1931
  • Failsafe-Funktion
  • 400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus
  • Diagnosefähigkeit
  • Hohe Leucht- und Farbintensität
  • Applikationsabhängig programmierbar
  • Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50 000 h LED-Lebensdauer
  • Abstrahlwinkel: 8° x 30°
  • LED-Technik
  • Feldbuskommunikation

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2402723
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 497 (C-6-2017)
GTIN 4055626127477
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.860,000 g
Zolltarifnummer 85308000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen