Touch-Panel - TP090STW/100610001 S00071 - 2401665

Touch-Panel mit 22,9 cm / 9"-TFT aktiv-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: TSvisIT. (Bussystem: DualCAN)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401665
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626375038
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.300,000 g
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen