Touch-Panel - TP090SKW/200114041 S00127 - 2401656

Abbildung ähnlich

Touch-Panel mit 22,9 cm / 9"-TFT aktiv-Display (projektiv-kapazitiv, Ein-Punkt-Bedienung), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401656
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626346168
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.800,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen