Touch-Panel - TP57AM/703000 S00043 - 2401655

Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7"-FSTN-Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 Graustufen, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Offene Plattform. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401655
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCABA -
GTIN 4055626346151
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 690,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen