Touch-Panel - TPM121XIT-12/3203C3600 S00006 - 2401625

Abbildung ähnlich

Maritim-Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401625
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCBBB -
GTIN 4055626295206
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,500 kg
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen