Touch-Panel - TP105STS/100130003 S00127 - 2401620

Abbildung ähnlich

Touch-Panel mit 26,4 cm / 10,4"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401620
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCABD -
GTIN 4055626297194
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,900 kg
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen