Touch-Panel - TPE043SGB/200710021 S00071 - 2401607

Abbildung ähnlich

Rugged-Touch-Panel mit 10,92 cm / 4,3"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 Farben, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: TSvisIT. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401607
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCACE -
GTIN 4055626284170
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 600,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen