Touch-Panel - TPG121SGS/200630023 S00071 - 2401603

Abbildung ähnlich

Rugged-Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 16,7 Mio. Farben, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: TSvisIT. (Bussystem: DualCAN)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401603
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626254159
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen