Touch-Panel - TPE070ACW/107060020 S00125 - 2401564

Abbildung ähnlich

Rugged-Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv, Ein-Punkt-Bedienung), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401564
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCADZ -
GTIN 4055626309385
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen