Touch-Panel - TP65XIT-10/3101C240 S00054 - 2401555

Abbildung ähnlich

Touch-Panel mit 16,5 cm / 6,5"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401555
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626268927
Zolltarifnummer 84714100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen