Mobile-Panel - 81324,208 S00111 - 2401507

Abbildung ähnlich

Mobile-Panel mit 26,4 cm / 10,4"-TFT-Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Zenon. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Handbediengerät mit Software zur Vor-Ort-Visualisierung oder Mehrplatzbedienung
  • Rundum geschützt (IP65)
  • Falltauglich bis 1 m Fallhöhe
  • Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401507
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCAEZ -
GTIN 4055626164427
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.050,000 g
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen