Software - MR 1024/1/A/O - 2401477

USB-Dongle für eine Movicon™ 11-Laufzeitlizenz inklusive 1 WebClients und der Funktionen Alarm Dispatcher und OPC-Server mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 1024 Bytes.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Ihre Vorteile

  • Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
  • Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
  • Skripte in VBA und IL erstellbar
  • Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
  • Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
  • Zugriffsschutz mit Benutzermanagement

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401477
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626462196
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,700 g
Zolltarifnummer 84718000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen