Touch-Panel - TPM121ZTM-12/800330904 S00087 - 2401409

Abbildung ähnlich

Maritim-Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2401409
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRCBBC -
GTIN 4055626146454
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.300,000 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen